Connecteurs DBAS 9 dans les fusées

Pour aller plus loin

Connecteurs push pull DBAS 9

Les connecteurs DBAS 9 sont conçus pour offrir une fiabilité essentielle pour les missions critiques, tout en offrant polyvalence, facilité d'utilisation, économies et possibilité d'évolution.

Les connecteurs push-pull sont l'un des composants les plus couramment utilisés dans un large éventail d'applications spatiales et militaires. Aujourd'hui, ces connecteurs sont utilisés dans les fusées, les satellites et les lanceurs construits par les agences spatiales du monde entier, telles que la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'Organisation indienne de recherche spatiale et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. En réalité, il serait impossible de lancer des satellites sans ces connecteurs.

Les applications spatiales et militaires exigent des connexions sûres et robustes, capables de résister aux conditions les plus difficiles, des changements de température spectaculaires aux chocs et vibrations intenses subis lors du décollage. Outre une durabilité et une fiabilité extrêmes, ces applications nécessitent des connecteurs push-pull offrant polyvalence, facilité d'utilisation, économies et possibilité d'évolution.

Connecteurs DEUTSCH DBAS 9 pour les connexions critiques

La série de connecteurs push-pull DEUTSCH DBAS de TE Connectivity (TE) offre des performances exceptionnelles même dans les conditions difficiles de l'espace. Les nouveaux connecteurs DBAS 9 de TE sont basés sur des technologies éprouvées, combinant la fiabilité extrême du connecteur DBAS 7 et la souplesse d'utilisation des inserts standards D38999. Couramment utilisés sur les marchés militaires, les inserts D38999 sont également devenus une norme dans les applications spatiales. De plus, les connecteurs DBAS 9 sont économiques car ils utilisent des contacts de signaux et d'alimentation AS39029 offrant une multitude d'avantages pour les concepteurs et les fabricants de tous les secteurs.

Flexibilité

Les connecteurs DBAS 9 sont disponibles dans une large gamme de types de boîtiers, de tailles de contacts et d'options de finition de surface. Ils sont fabriqués sur la base des boîtiers DBAS 7 de TE, associés à des inserts conformes à la norme militaire MIL-DTL-38999 et à des contacts AS39029. Ces connecteurs offrent ainsi plus d'options de configuration et s'intègrent facilement dans divers types de câblages. Les connecteurs DBAS 9 peuvent également être conçus sur mesure pour répondre aux spécifications et aux contraintes des différents types de missions. Les options comprennent :

  • Des connecteurs mâles avec cordons robustes, ainsi que des fiches mobiles et pour « rack et panneau » pour un raccordement et un débranchement dans des zones difficiles d'accès sans connexion visible.
  • Une large gamme de contacts à sertir et pour circuit imprimé amovibles disponibles dans des tailles de 8 à 22 pour une plus grande souplesse d'utilisation.
  • Des configurations hybrides haute densité pour les signaux et l'alimentation, offrant une multitude d'avantages pour les concepteurs et utilisateurs finaux.
  • Des boîtiers intégrés peu encombrants réduisent le nombre de pièces nécessaires et simplifient la gestion de la nomenclature.
  • Des inserts D38999 compatibles avec les applications de fibre optique.
  • Des versions Quadrax disponibles pour les solutions à haut débit.

 

Fiabilité

Dans les applications de lanceurs spatiaux, la réussite est la seule option. Les connecteurs DBAS 9 ont été conçus pour les conditions extrêmes de l'espace et les rigueurs des lancements. Ces connecteurs peuvent supporter des chocs et des vibrations extrêmes et fonctionner à des températures allant de -55 °C à 200 °C. Les connecteurs DBAS 9 sont dotés des caractéristiques et options suivantes pour garantir des connexions fiables :

  • Le verrouillage visible et tactile élimine le besoin de vis ou d'outils. Un clic audible confirme que la connexion est bien établie lorsque l'accès visuel est limité ou impossible.
  • Un clip empêche tout déverrouillage accidentel et facilite l'installation dans les espaces difficiles d'accès ou les zones à faible visibilité.
  • L'interface et l'étanchéité individuelle des fils garantissent des connexions ultra-fiables, capables de résister aux conditions extrêmes de l'espace.


Lles connecteurs DBAS-9 peuvent également être fabriqués selon les procédures de l'Agence spatiale européenne (ESA) afin d'améliorer la traçabilité et l'assurance qualité exigées pour les applications spatiales critiques.

Facilité d'utilisation

Les connecteurs DBAS 9 sont également avantageux pour les concepteurs et les ingénieurs qui construisent des engins spatiaux. L'encombrement relativement réduit dans les véhicules spatiaux offre un accès très limité aux zones de connexion. Les connecteurs DBAS 9 sont dotés d'un système push-pull visuel et tactile qui permet une connexion en aveugle dans les zones difficiles d'accès des engins spatiaux. De plus, leur conception avec contacts protégés empêche tout dommage. Les connecteurs DBAS 9 ont été soumis à des tests comprenant jusqu'à 500 cycles de connexion afin de garantir des performances optimales et réutilisables.

Coût

Les connecteurs DBAS 9 sont fabriqués en grande série à partir d'inserts MIL-DTL-38999 et de contacts AS39029, ce qui contribue à réduire les coûts de fabrication globaux. Pour les ingénieurs et concepteurs de l'industrie aérospatiale, les connecteurs DBAS 9 sont disponibles dans différentes configurations et peuvent connecter jusqu'à 128 fils. Cela permet de réduire le nombre total de connecteurs nécessaires tout en contribuant à diminuer les coûts de construction et de câblage. Le nombre réduit de connecteurs contribue également à réduire le poids total de l'engin spatial. Malgré les améliorations apportées à l'efficacité de la conception des engins spatiaux, les coûts de lancement s'élèvent toujours à environ 3 000 à 5 000 dollars par kilogramme. Chaque gramme éliminé contribue donc à rendre les missions spatiales plus abordables.

Polyvalence

Les avantages des connecteurs DBAS 9 ne se limitent pas aux applications spatiales sensibles. Les connecteurs DBAS 9 possèdent de nombreuses caractéristiques qui les rendent idéaux pour les projets militaires et de défense qui exigent des connexions fiables dans des conditions difficiles. Par exemple, les connecteurs DBAS 9 sont utilisés dans les sièges éjectables des pilotes, qui constituent l'une des connexions les plus vitales d'un avion de chasse.

Parés pour le décollage et conçus pour la performance

Les connecteurs push-pull DBAS 9 de TE offrent une solution pour les concepteurs et les ingénieurs à la recherche de connecteurs faciles à installer et à désinstaller, offrant plusieurs options de configuration et fournissant les performances élevées nécessaires dans les environnements difficiles pour les applications spatiales et militaires. Les connecteurs DBAS 9 sont conçus pour résister à des chocs et des vibrations extrêmes, ainsi qu'à des températures élevées pouvant atteindre 200 °C Ils sont idéaux pour les applications sensibles, notamment les connecteurs ombilicaux pour missiles et fusées qui utilisent un système de déverrouillage rapide par lanière ou un système de connexion par rack ou panneau.

Principaux points à retenir

  • Les connecteurs push-pull sont conçus pour les conditions extrêmes de l'espace et offrir fiabilité, polyvalence, facilité d'utilisation, économies et possibilité d'évolution.
  • Les connecteurs DBAS 9 peuvent également être conçus sur mesure pour répondre aux spécifications et aux contraintes des différents types de missions.
  • Les connecteurs DBAS 9 sont dotés d'une fonction visuelle et tactile qui permet d'effectuer des connexions en aveugle dans les zones difficiles d'accès des engins spatiaux.
  • Les connecteurs DBAS 9 offrent la fiabilité du modèle DBAS 7 à un coût inférieur.
  • Au-delà des applications spatiales, les connecteurs DBAS 9 sont également parfaits pour les projets militaires et de défense qui exigent des connexions fiables dans des conditions difficiles sur terre, en mer et dans les airs.
  1. Des conditions difficiles exigent des solutions robustes

Rejoignez Aurélie Cordier, chef de produit chez TE Connectivity (TE), dans notre dernier podcast pour découvrir les principaux avantages des connecteurs DBAS 9 pour l'industrie spatiale et militaire.