Xiangming Quan, RPIT-Produktmanager
Als Ingenieur liebe ich technische Herausforderungen. Lösungen zu finden, empfinde ich als enorme Bereicherung.

Xiangming Quan hat 18 Jahre Erfahrung im Bereich Kabelgarnituren. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Stromerzeugung und Energieverteilung. Mit den lösbaren Steckern für Schaltanlagen und Transformatoren ist er hier insbesondere auf die Mittelspannungsendverschlüsse spezialisiert.
Er hat die Qualifikationsprüfung in EMEA geleitet und war somit maßgeblich an der Entwicklung des neuen Innenkonussteckers RPIT (Raychem Plug-In Termination) und an der Spezifikation aller erforderlichen Zusatzkomponenten beteiligt.

 

1

Was war die größte Herausforderung, die Sie je zu meistern hatten?

Eine meiner größten Herausforderungen war die Entwicklung des neuen Innenkonussteckers RPIT für Schaltanlagen und Transformatoren bis 52 kV. Es war das erste Mal, dass ich ein Projekt geleitet habe, bei dem nicht nur hinsichtlich der Technik, sondern auch in Bezug auf die Ressourcen derart hohe Anforderungen gestellt wurden. Zudem war es ein funktions- und regionsübergreifendes Projekt, sodass die Mitglieder meines Teams tatsächlich von überall auf der Welt kamen. 

2

Was inspiriert Sie? Wie gehen Sie schwierige Probleme an?

Als Ingenieur liebe ich technische Herausforderungen. Ich finde es enorm befriedigend, wenn ich die Lösung zu einem Problem gefunden habe. Dabei finde ich, dass an dem Ausspruch „in der Ruhe liegt die Kraft“ enorm viel Wahres dran ist. Ich verwende ihn als Leitgedanken und versuche immer erst das Kernproblem zu verstehen, bevor ich eine Lösung ausarbeite.