KISSLING Série 26 (Bi)

Este relé biestável é ideal para aplicações de distribuição de energia que exigem baixa drenagem de potência e apresenta resistência a choques e vibrações extremamente alta, resultante de um design cuidadoso e um circuito magnético otimizado. A tecnologia de vedação usada nestes relés atende ou excede os padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza com pressão de vapor). Esta série de relés é adequada para várias aplicações em condições severas em veículos militares comerciais e de aviação.

Relés biestáveis

Série 26 (Bi)

As vantagens importantes são a baixa geração de calor na área de contato com base na baixa queda de tensão de contato, um design compacto, material de contato de liga de prata e o uso de compostos isoladores de alta estabilidade térmica e mecânica. Tanto os terminais quanto as carcaças estão protegidos contra corrosão.

 

Esses relés estão disponíveis com uma configuração de contato NO e tensões de bobinas de 12 V e 24/28 V. Vários estilos de suporte estão disponíveis para permitir soluções para suas condições de instalação. Também estão disponíveis os dispositivos de supressão opcionais para eliminar a interferência eletromagnética na bobina e contatos auxiliares opcionais.

Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com as especificações do cliente.  

10G

Resistência a vibrações

30G

Resistência a choques

+85°C

Temperatura de operação ambiental máxima

 
 Características do produto  Dados técnicos Áreas de aplicação 
  • Relé/contator de alto desempenho biestável
  • Tecnologia de vedação IP67/IP6K9K (limpeza a vapor)
  • Design eficiente de bobina e circuito magnético com propriedades de comutação ideais
  • Desempenho de nível militar
  • Grande variedade de opções de configuração para necessidades individuais
  • Corrente do contato principal avaliada para corrente contínua e ciclo de 100% de serviço
  • Avaliado para um mínimo de 100.000 ciclos de comutação sob carga total
  • Vida mecânica testada para 2 milhões de ciclos mecânicos
  • Resistente a choque 30 G e vibração 10 G; conformidade com MIL-STD 202
  • Classificação estendida para temperatura de operação ambiental de -40 °C a 85 °C (-40 ⁰F a +185 ⁰F)
  • Distribuição de energia
  • Desconexão remota da bateria
  • Controle de HVAC
  • Sistemas de energia auxiliares
 
 
RELÉ BIESTÁVEL DE ALTO DESEMPENHO DE 500 A / 1000 A

Relé biestável de alto desempenho de 500 A / 1000 A

  • 1 PST - NÃO

 

BAIXE A FICHA TÉCNICA