A série Dynamic mini tem o perfil mais baixo da família da série Dynamic. A altura do bloco é de apenas 8,7 mm. Além do sistema de travamento audível e do design de contato de crimpagem exclusivo encontrado nos conectores dinâmicos padrão, o conceito de segunda trava e o design de engate protetor permitem aplicar o conector em ambientes de alta vibração com espaço limitado. A série Dynamic mini é capaz de processo de refluxo com tecnologia SMT, e o passo padrão é de 1,8 mm com máximo de corrente nominal de 3 A, que é o menor da família dinâmica, o que o torna uma boa solução para linhas de sinal.