Design de alto desempenho

Nossa Série de Conectores Selados pesados foi projetada para atender às rigorosas demandas da indústria de veículos comerciais e aplicações off-road que exigem os mais altos padrões de desempenho. Feita a partir de um termoplástico UL94 v-0 robusto, a série de conectores selados para serviços pesados tem uma fechadura secundária integrada com um recurso poka-yoke que pode ser usado para aplicações inline ou com montagem em flange em uma configuração fio-a-fio ou fio-a-dispositivo. Classificado para IP67 e IP6K9K (quando usado com uma backshell), a série de conector selado para serviços pesados está disponível em 5 tamanhos de carcaças com 4 opções de chaveamento. São oferecidas em arranjos que variam de 2 a 18 posições. Soluções para arquitetura de barramento CAN também estão disponíveis. Os acessórios incluem backshells, tampas de proteção, plugues de cavidade e slides de fixação.

Recursos do Produto

  • Aceita os tamanhos de contato 6,3/4,8K (até 40 amperes), 2,8 (até 40 amperes) e 1,5K (até 20 amperes)
  • 6,00-0,20 mm2
  • Arranjos de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 18 cavidades
  • Em linha ou montagem de flange
  • Invólucro retangular e termoplástico
  • Trava deslizável para acoplamento
  • Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
  • Conheça as especificações do protocolo CAN Bus de acordo com o padrão SAE J1939
  • Acessórios disponíveis: Backshells, fixação de slides, tampas de proteção, plugues cegos e plugues de vedação

Vantagens do produto

  • Otimize os custos aplicados com contatos AMP MCP 1,5K, 2,8 e 6,3/4,8K. A família compartilhada suporta uma ampla gama de aplicações pesadas com alta capacidade de corrente.
  • Proteção contra poeira, água e pulverização excessiva com recursos de vedação robustos até IP69K. 
  • Insira e extraia contatos facilmente e desfrute de manutenção sem problemas com vedações de arame individuais projetadas para crimpar na base do terminal.
  • Verifique rapidamente a posição do terminal com o dispositivo de bloqueio secundário integrado e o sistema poke-yoke, usando um processo de montagem confiável.

Aplicações de produtos

Nossa série de conectores selados de serviço pesado pode ser utilizada em caminhão, ônibus, construção, agricultura, e indústrias de veículos especiais. para as seguintes aplicações: 

 

  • Motores e caixas de velocidades
  • UNIDADES ABS, EBS e freios
  • Bombas hidráulicas
  • Atuadores
  • Sensores de nível de combustível
  • Acoplamento fio-a-fio no chassi
  • Switches

Especificações de material

  • Vedação de flange: borracha de silicone
  • Selo para bloqueio secundário: borracha de silicone
  • Invólucro: PBT reforçado com vidro
  • Bloqueio secundário: PBT reforçado com vidro
  • Trava deslizável: PBT cheio de vidro

Especificações de desempenho

  • Corrente:: até 40 amps.
  • Temperatura: operação em temperaturas de -40° C a +140° C
  • Durabilidade: até 10 ciclos (estanho), até 50 ciclos (prata) e até 100 ciclos (ouro), consulte as especificações individuais do produto para mais detalhes.
  • Resistência ao isolamento: 500 volts DC, efic. de teste para ISO 16750-2 (4.12).
  • Imersão: Classificação IP67, IP6K9K com cobertura, para carcaças de guia com flange, somente observando instruções de montagem.
  • Vibração aleatória: sem danos físicos a carcaças e contatos, sem derrogação da função; a conexão não pode abrir a 177 m/s2, 94 horas para cada três eixos. Consulte as especificações do produto 108-94020 para obter especificações completas.
  • Tensão: até 42 volts CC.
  • Tensão de reposição dielétrica: sem flashover ou quebra entre contatos adjacentes e contorno externo da carcaça permitida a 500 volts AC e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.
  • Inflamabilidade: um produto com material classificado como UL 94 V0 está disponível.
Perguntas frequentes sobre nossa série de conectores selados de serviço pesado

Perguntas frequentes sobre nossa série de conectores selados de serviço pesado

Visão geral da série de conectores selados de serviço pesado e instruções de montagem (inglês)

Visão geral da série de conectores selados de serviço pesado e instruções de montagem (inglês)

Dimensões do AMPSEAL
Grupo Invólucro de receptáculo Invólucro Tab
Comprimento total A Altura total B Largura total C Comprimento total D Altura total E Largura total F
A 1.23 (31.3) 0.73 (18.5) 1.02 (26.0) 1.64 (47.1) 0.75 (19.0) 1.09 (27.6)
B 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.19 (30.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.09 (27.6)
C 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.23 (31.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.28 (32.6)
D 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 1.54 (39.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 1.60 (40.6)
E 1.23 (31.3) 1.01 (25.7) 2.02 (51.2) 1.64 (47.1) 1.06 (27.0) 2.07 (52.6)