Sistema de Conexão de Módulo de Alta Tensão e Caixa de Controle para VEs
A bateria de um VE é o núcleo da transmissão do carro. As baterias dependem de conexões à prova de falhas que devem transferir altos níveis de corrente e tensão durante os ciclos de carregamento e aceleração dinâmica ao longo de toda a vida útil do carro.
O sistema de conexão de alta tensão BCON+ da TE Connectivity é um sistema compacto de terminação de parafusos altamente funcional e de baixa resistência para conectar módulos e caixas de controle nas baterias de tração. Cada módulo é conectado ao sistema de bateria por terminações parafusadas feitas de barramentos ou cabos que podem transportar 500 amperes ou mais de corrente contínua por vários minutos (dependendo do tamanho do barramento/cabo e das configurações da refrigeração). Os conectores são prontos para automação, disponíveis em uma variedade de geometrias e conexões de condutores, e podem ser facilmente encaixados e desencaixados durante a montagem ou manutenção com a segurança de toque IPxxB.
1000V
500A
IPxxB
Sistema de Interconexão BCON+
Principais Vantagens
- Alto desempenho com perdas muito baixas
- Flexível: aceita vários tipos de barramento e cabos (sólidos, multifilares, trançados, multicamadas), metais (cobre, alumínio), tamanhos e geometrias — soluções com e sem solda disponíveis
- Seguro, fácil de manusear: terminação de parafuso com toque totalmente seguro, nos estados acoplado e desacoplado.
- Compacto: barramentos ultraplanos economizam um espaço valioso na bateria
- Durável: construído para a vida útil do carro, resistente a vibração, umidade e poeira
- Baixo impacto térmico: o design exclusivo do terminal minimiza o aumento da temperatura
- Design comprovados e sob medida para atender às suas necessidades
- Suporte global de design com processo completo de pesquisa e desenvolvimento, prototipagem e amostras