Confiabilidade, qualidade, desempenho, robustez
Como a solução de próxima geração para aplicações USB atuais e futuras, nossos conectores USB tipo C são projetados para um padrão da indústria que fornece um design elegante e fino, pequeno o suficiente para dispositivos portáteis e pequenos eletrodomésticos e robustos o suficiente para aplicações industriais. Esses produtos possuem uma interface de acoplamento reversível e um receptáculo projetado para aceitar um plugue em qualquer direção, permitindo um acoplamento fácil e confiável. Este conector oferece suporte a uma variedade de protocolos diferentes, e com o uso de adaptadores, tem compatibilidade reversa com HDMI, VGA, DisplayPort e outros tipos de conexões a partir da única porta USB tipo C. Fornecemos um design contra interferência eletromagnética (EMI) distinto na parte traseira da cápsula do receptáculo para ajudar a eliminar o vazamento indesejado de EMI, bem como recursos aprimorados de retenção de placa, opções à prova d'água e à prova de respingos para melhor desempenho em ambientes adversos.
EASY
FAST
TOUGH
Recursos do produto
Conectores USB tipo C
- Suporte para os tipos USB4 Gen 3, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 e USB 2.0
- Fornecem uma solução de interconexão para dados, energia e A/V
- Projetado com uma interface reversível de acoplamento
- Fornecem energia de até 100 W a 20 V
- Compatibilidade reversa com outros conectores USB usando cabos conversores ou adaptadores
- Design distinto na parte de trás da cápsula do receptáculo para oferecer desempenho contra EMI líder do setor
- Recursos aprimorados de retenção da placa para maior durabilidade
- Opções IPX8 à prova d'água e IPX4 à prova de respingos disponíveis
- Disponível com uma das menores áreas ocupadas entre SMTs de linha dupla, economizando espaço valioso na placa
Novos conectores USB4 Gen 3
Os novos conectores de receptáculo USB tipo C (USB4 Gen 3) da TE oferecem o desempenho premium exigido por aplicações de última geração, como telefones celulares e notebooks em IA e IoT, que exigem velocidades de transferência de dados de até 40 Gbps e funcionalidade de carregamento confiável.
Recursos
• Excelente desempenho de integridade de sinal (SI) em ambientes adversos (de baixa a alta frequência)
• Transfere dados a até 40 Gbps
• Compatibilidade reversa com conectores Thunderbolt 3, USB 3.x e USB 2.0
• Excelente resistência da estrutura para uma cápsula conectora mais robusta
• Fabricado com um processo avançado de moldagem por inserção que ajuda a evitar problemas de deformação de pinos
• Proporciona resistência a danos e integridade de conexão durante o processo de montagem do cliente
Nossos receptáculos USB tipo C ajudam a proteger dispositivos em ambientes adversos com o desempenho de entrada de água IPX8 líder do setor conforme IEC60529.
Nossos receptáculos USB tipo C à prova de respingos são classificados como IPX4 e economizam um espaço valioso para seus projetos com uma das menores áreas ocupadas de SMT de linha dupla.
Perguntas frequentes
P: O que há de especial nos receptáculos USB tipo C da TE?
R: O design distintivo da TE na parte traseira da cápsula do receptáculo fornece desempenho contra EMI líder do setor, enquanto os recursos aprimorados de retenção de placa fornecem uma durabilidade adicional para aplicações com ciclos de acoplamento exigentes. Os receptáculos da TE também oferecem uma das menores áreas ocupadas entre SMTs de linha dupla, economizando espaço valioso na placa.
P: A TE oferece uma versão à prova d'água do USB tipo C?
A: Sim. Opções à prova de respingos estão disponíveis, classificadas como IPX4, para proteger contra respingos de água de todas as direções.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre USB