KISSLING Série 60
Aperfeiçoe o desempenho e a eficiência dos sistemas de alta tensão com o contator de alta tensão KISSLING Série 60 da TE Connectivity. Esse contator inovador, projetado especificamente para os ambientes exigentes dentro de veículos elétricos, veículos industriais e estações de carregamento, oferece uma solução robusta para a comutação confiável e segura de cargas de alta tensão.
O contator KISSLING Série 60 oferece recursos excepcionais como a aprovação EMC E1 para compatibilidade eletromagnética, gerenciamento de arco superior para maior vida útil do contator e controle eletrônico PWM integrado para gerenciamento preciso da potência. Esses recursos geram vantagens tangíveis, como maior segurança, eficiência operacional e confiabilidade a longo prazo, além de tornarem o produto a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações exigentes.
Principais Características:
Conector de Alta Tensão KISSLING – Série 60
- Compatibilidade com alta tensão: classificado para os sistemas de alta tensão (até 800 VCC) comumente encontrados em veículos elétricos, veículos industriais e estações de carregamento, o que garante uma operação segura e confiável.
- Comutação superior de energia: permite a comutação eficiente de cargas elétricas de até 500 A a 600 VCC, contribuindo para um desempenho ideal em ambientes exigentes.
- Gerenciamento avançado de arcos: apresenta um posicionamento especial do ímã antiarco e da geometria da câmara cerâmica para minimizar o tempo de queima do arco, estendendo a vida útil do contator e melhorando o desempenho.
- Altamente dinâmico e eficiente: projetado com um sistema de propulsão altamente dinâmico e eficiente para um ciclo de vida superior do produto, garantindo confiabilidade a longo prazo.
- Robusto e confiável: construído para suportar condições operacionais severas, incluindo vibração, choque e uma ampla faixa de temperatura, com uma tensão suportável de 2250 V/1 min e resistência mecânica de 2 milhões de ciclos de comutação (testado para 200.000 ciclos).
- Flexibilidade de controle: compatível com sistemas de controle eletrônico PWM, permitindo o gerenciamento preciso da energia e a otimização do sistema.
- Saída de status integrada: fornece sinalização liga/desliga para controle automatizado e monitoramento do sistema.
- Design monoestável de uma bobina: oferece uma solução simples e eficiente para várias aplicações.
- Vedação IP67/IP6K9K: garante proteção superior contra poeira, água e até mesmo limpeza a vapor.
- Design eficiente da bobina: oferece as melhores propriedades de comutação da categoria e os requisitos ideais da corrente de retenção, maximizando o desempenho e a eficiência.
- Econômico: excelente relação entre preço e desempenho em um encapsulamento industrial.
- Configuração versátil: permite uma ampla variedade de opções de configuração para atender às necessidades de aplicações específicas.
Vantagens:
- Ideal para aplicações de alta tensão: projetado para veículos elétricos, veículos industriais e veículos militares que exigem uma comutação confiável de cargas de alta tensão.
- Operação segura e confiável: utiliza uma câmara de contato cerâmica sem preenchimento de gás para extinguir o arco com segurança, evitando vazamentos de gás e garantindo o desempenho a longo prazo.
- Controle automatizado: o controle eletrônico PWM integrado e a sinalização de saída de status permitem o controle e o monitoramento automatizados do sistema.
- Robusto e durável: altas classificações de resistência mecânica e elétrica tornam o produto ideal para aplicações exigentes.
- Compatibilidade eletromagnética: atende aos padrões automotivos EMC E1 para compatibilidade eletromagnética.
- Design compacto e vedado: realiza comutação de energia em um encapsulamento compacto e vedado, adequado para ambientes adversos.
- Desempenho de alta potência: classificações de sobrecarga e resistência elétrica/mecânica o tornam adequado para veículos elétricos de alta potência.
- Gerenciamento excepcional de arcos: o design minimiza o tempo de queima do arco para prolongar a vida útil do contator e melhorar o desempenho.
6G&4G
+85°C
100K
Aplicações no Mundo Real:
- Distribuição de energia: gerencia e distribui eficientemente a energia de alta tensão dentro de sistemas complexos.
- Desconexão remota da bateria: garante a desconexão segura e confiável das baterias de alta tensão para a manutenção ou situações de emergência.
- Relé de partida: facilita o encaixe perfeito e confiável de motores de partida de alta tensão.
- Controle de climatização: controla com precisão os circuitos de alta tensão dentro de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
- Sistemas auxiliares de energia: gerencia e alterna fontes de alimentação auxiliares em aplicações de alta tensão.
- Controle do sistema hidráulico: controla componentes de alta tensão dentro de sistemas hidráulicos para uma operação eficiente.