Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Tipo de tampa do conector :
Cobertura protetora
Características do corpo
-
Material de selo :
Silicone
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes :
Cabo de arame com revestimento PTFE
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
127 mm [ 5 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
175 °C [ 347 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
23