Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Absoluto
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Packard
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
4.75 – 5.25
Dimensões
-
Altura do produto :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diâmetro do produto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Dimensões :
26.7 x 26.7 x 50 mm [ 1.05 x 1.05 x 1.97 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
2.068 bar [ 30 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado por 3X
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Precisão de pressão :
±0.25% Span
Outro
-
Opções de sensor :
Sem opção
-
Ajuste :
1/4 MNPT