Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de polos :
2
-
Número de contatos auxiliares :
0
-
Opção de chaveamento do comutador :
Não removível
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
32
-
Corrente nominal de contato principal do comutador (A):
500
Características do corpo
-
Cor da alça de operação :
Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca de terminação :
M12
-
Opção de montagem do comutador :
Flange Longa
-
Tipo de alça operacional :
Tecla de ponteiro
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do parafuso :
8.5 mm [ .335 in ]
-
Linha central entre orifícios de parafuso flange :
120 mm [ 4.724 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]