Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
8
-
Resistência da bobina (Ω):
20
-
Características especiais da bobina :
Diodo de supressão da bobina
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
9, 16
-
Tensão nominal de contato (VDC):
12
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Forma X (SPST-NO-DM)
-
Classe de corrente de contato (A):
120
-
Classificação atual de contato (A):
120
-
Material de contato :
AgSnO2
-
Número de contato dos polos :
1