Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tubulação imprimível :
Contínuo
-
Grau de tubulação imprimível :
Militar
Características do corpo
-
Razão de encolhimento :
2:1
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
3.81 – 5.46 mm [ .15 – .215 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50