Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão :
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente :
Enrolamento de fita
-
Tipo de fase do sistema :
Fase Única
Características elétricas
-
Corrente de saída (A):
1
-
Classificação de carga classe 3 (VA):
15
-
Classificação de carga classe 1 (VA):
7.5
-
Classificação de carga classe 5 (VA):
5
Dimensões
-
Razão :
400/1
-
Diâmetro da abertura :
58 mm [ 2.283 in ]
-
Profundidade do estojo :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL