Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Estilo do marcador :
Pressão
-
Cor do produto primário :
Marrom
-
Material do produto primário :
PVC
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
5.5 – 8.9 mm [ .22 – .35 in ]
-
Largura do produto :
6 mm [ .236 in ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Corte de marcador :
Em V
-
Detalhes de marcação :
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
500
Outro
-
Cor de marcação impressa :
Branco