Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Plugue
-
Tipo de estrutura :
Plugue reto
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições :
22
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
22
-
Contatos pré-carregados :
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Cádmio O.D., Cádmio O.D.
-
Material de base da estrutura :
Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado :
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Pino/Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Código de Polarização :
Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
C (13)
-
Alinhamento chaveado :
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.15 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Blindado :
Sim