Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Receptáculo de contraporca
-
Tipo de montagem :
Conector elétrico
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
26
-
Contatos pré-carregados :
Não
-
Chaveamento :
Polarização de chaveta N
-
Backshell instalado na fábrica :
Não
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados :
N
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão (Vrms):
1800
-
Tensão de operação (VDC):
850
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Tipo I
-
Estilo de entrada :
Inserção traseira
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel químico
-
Material de base da estrutura :
Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado :
Não
-
Tipo de proteção ambiental :
Elastômero selado
-
Material do anel de vedação O-Ring :
Silicone
-
Tipo de passagem :
Não
-
Proteção ambiental :
Sim
-
Material de selo periférico :
Silicone
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
17 – 26
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
-
Quantidade de contato (Tamanho 20) :
26
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Contraporca, Contraporca
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Código de Polarização :
N
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Início triplo roscado
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
17
-
Alinhamento chaveado :
Clocking
Dimensões
-
Comprimento da montagem :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .52
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
-
Espessura do painel :
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Resistência a fluidos :
Sim
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Sim
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
500
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Locais de posição omitidos :
Todos