Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Tipo de contato :
Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
1.27 mm [ .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 150 °C [ -85 – 257 °F ]