Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do backshell para o conector :
Blindado, Blindado
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Selável :
Sim
-
Tipo de dispositivo de terminação :
HexaShield, Virola
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço inoxidável 303
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Classe 1, Grau B), Níquel químico, conforme AMS-C-26074, Classe 3 ou 4, Grau B
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
21
Outro
-
Especificação da interface do conector :
MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
-
Código de interface do conector TE :
54