Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de gaxetas e emenda :
Termorretrátil
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta em linha de tensão média
-
Isolamento :
Papel, Polimérico
-
Estilo da blindagem do cabo :
Alumínio de bainha, CU-Tape
-
Conectores mecânicos incluídos :
Sim
-
Tipo de conector :
Mecânico
Características elétricas
-
Classe de tensão de gaxetas e Emenda (kV):
≤ 72
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
2500
-
Diâmetro do isolamento de emenda e gaxetas :
42 – 55 mm [ 1.65 – 2.17 in ]
-
Seção transversal do cabo (máx) (principal) (mm²):
2500
-
Diâmetro externo da bainha :
70 mm [ 2.79 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação de gaxeta e emenda :
Em linha
Normas da indústria
-
Especificação de design :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade de produtos de gaxetas e emenda :
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
-
Quantidade mínima para pedidos :
1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1