Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
19
-
Número de condutores :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Material de isolamento de fio e cabo :
ETFE modificado e transligado por radiação
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
-
Cor do fio (base) :
Vermelho
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
34
-
Diâmetro do cabo externo (in):
.046
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Tamanho do fio (mm²):
.33
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Espec 55PC
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 150