Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Trançado redondo blindado e com jaqueta
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
19
-
Número de condutores :
3
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Cobre com revestimento de estanho
-
Cor do cabo :
Branco
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
-
Tamanho da blindagem do cabo (AWG):
38
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor (in):
.023
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Diâmetro do cabo externo :
3 mm [ .118 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Diâmetro do isolamento do condutor :
1 mm [ .039 in ]
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 150