Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão :
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente :
ANSI CT
-
Tipo de fase do sistema :
Fase Única
Características elétricas
Dimensões
-
Razão :
800/5
-
Diâmetro da abertura (in):
2.06
-
Altura do estojo (in):
4.22
-
Profundidade do estojo (in):
1.1
-
Largura do estojo (in):
4.12
-
Peso do Produto (kg):
1.2
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA