Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de Material :
Polimérico
-
Tecnologia de cobertura isolante LV/MV :
Aplicado a frio
-
Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV :
Extensor de dispersão
-
Tipo de isolador :
Porcelana/Vidro
-
Tipo de isolador/ANSI :
Porcelana
Características elétricas
-
Classe de tensão de cobertura isolante LV/MV (kV):
Todos
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da saia externa do isolador :
373 mm [ 14.68 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
0 – 105
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno :
Sim
-
Equipamento :
Buchas/isoladores
-
Tipo de aplicação :
Subestação
-
Instalação energizada :
Não
-
Baixa emissão de halogênio :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de cobertura isolante LV/MV :
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia