Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor
Tacômetros
-
Tecnologia do tacômetro
Sistemas eletrônicos
-
Entradas de frequência do tacômetro
1
-
Entradas analógicas do tacômetro
0
-
Insumos binários do tacômetro
1
-
Saídas analógicas do tacômetro
1
-
Saídas de coletor aberto do tacômetro
1
-
Relés de tacômetro
1
-
Interface de comunicação do tacômetro
RS232
-
Display do tacômetro
Não, Sim
-
Aprovações do tacômetro
CE, EN50155, GL
Características elétricas
-
Tensão nominal de fornecimento do tacômetro
10 – 36 VDC
Características da habitação
-
Temperatura ambiente do invólucro do tacômetro (°C)
-40 – 85
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-SPS0024