Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do sensor de codificador rotativo
Codificador incremental rotativo
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Conector M12 de 8 pinos
-
Interface
Quadratura
Características elétricas
-
Tensão de entrada do sensor de codificação rotativa (VDC)
5 – 30
Características do corpo
-
Material de invólucro do sensor de codificador rotativo
Alumínio
-
Flange de Sensor de codificador rotativo
Metal
-
Eixo
Metal
-
Peso de sensor de codificador rotativo (g)
300
-
Selos de eixo
IP65
-
Peso (oz)
10.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência de pulso (kHz)
200
-
Vida do rolamento (revoluções da haste)
1 bilhão na carga nominal total
-
Velocidade de operação máxima (RPM)
8000
-
Carregamento da haste (axial) (Newton)
120
-
-
-
Carregamento da haste (radial) (Newton)
220
Outro
-
Pulsos por Revolução
100, 1024, 2048, 360, 4096, 500, 5000
-
Tipo de rolamento
Esfera
-
Faixa angular (°)
360
-
-
Proteção de circuito
Proteção contra inversão de polaridade
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-RENC0009