Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal
-
Número de posições
6
-
Número de linhas
1
Características do corpo
-
Código do conector
A
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível (mm)
.5
-
Tipo de contato
Aba
-
Espessura da guia compatível (mm)
.4
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Fita e carretel
Outro
-
Número da interface
208-18038
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N56-PPHAU210