Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
As informações do produto abaixo podem não estar completas. Se você precisar de documentação, produtos similares, compatíveis ou de reposição, entre em contato conosco.
JUNTA TERMO RETRÁTIL DE ALTA TENSÃO 72 KV
RAYCHEM EHVS
A junta termo retrátil Raychem (EHVS-H) da TE Connectivity (TE) é baseada em um design termo retrátil para classes de tensão de até 72,5 kV. Cabos isolados poliméricos de vários desenhos podem ser adaptados no que diz respeito à blindagem e à bainha metálica.
Os materiais utilizados em nossos acessórios para cabos foram amplamente otimizados no que diz respeito ao design e função do produto, fabricação e ambientes de serviço esperados. Além disso, o sistema não é apenas adequado para construções de cabos empregando papel e polímeros, mas também projetado para atender aos modernos requisitos para juntas, como os de conectores de parafuso torquimétrico mecânico. A camada condutiva externa e a camada média isolante compõem a proteção termo retrátil da camada elastomérica do corpo da junta. Durante o processo de retração, a força de recuperação da camada elastomérica armazenada é liberada e se soma à força de recuperação gerada pelas camadas externas retraídas pelo calor do corpo da junta. As forças de alto nível de compressão resultantes, bem como a excelente capacidade de ajuste geométrico, fornecem interfaces elétricas justas e uma vedação de alto desempenho contra umidade.
VANTAGENS
Alto nível de proteção mecânica contra influências ambientais
Vedação contra umidade
Adequada para construções de cabos poliméricos e de papel
Conector de parafuso de cisalhamento mecânico
Lida com diferentes camadas de isolamento como XLPE, EPR ou papel MIND
Testada de acordo com o IEEE 404 e IEC 60840
Design modular e compacto
Mangas de controle de estresse termo retráteis
Conector controlado por torque
A junta se encaixa em todas as construções de cabos poliméricos
Conceito comprovado de continuidade da blindagem
Dimensão de redução curta
Possibilidade de transição de tamanho do cabo
Resistente à água e corrosão
Instalação rápida e fácil
Não são necessárias ferramentas especiais ou caras
Componentes leves
Vida útil de armazenamento ilimitada sob condições normais
Para ter desempenho confiável, materiais avançados mais recentes e tempo de instalação de 30% a 50% mais rápido do que a concorrência, descubra a linha completa de acessórios para cabos de alta tensão
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento.