Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
8
-
Número de posições de energia
8
-
Número de posições de sinal
0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Composto
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino/Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Código de Polarização
Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
C (13)
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.25 – 1.04
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-ACT9U