Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossos terminais de parafuso ASBT de dois orifícios abrangem uma ampla gama de seção transversal ampla, têm dupla classificação para condutores de alumínio e de cobre e ajudam a reduzir o estoque e evitar o risco de usar o condutor incorreto.

Nossos terminais de parafuso de dois orifícios ASBT são fabricados de alumínio uniforme de alta condutividade projetado para aplicações utilitárias de serviço pesado. Eles estão disponíveis em uma configuração de dois ou quatro orifícios. O orifício do corpo do conector tem uma superfície ranhurada única para melhorar o contato elétrico e minimizar a resistência na interface entre o terminal e o condutor. A área de entrada do cabo é chanfrada por dentro para facilitar a inserção do cabo.

Os terminais de parafuso de dois orifícios são fáceis de instalar mesmo em espaços apertados, assim como todos os nossos conectores mecânicos. A instalação não requer nenhuma ferramenta específica, apenas uma chave catraca padrão com os soquetes hexagonais apropriados. Recomenda-se uma ferramenta de retenção para evitar a dobra do núcleo dos condutores e pode ser encomendada sob o número (#IT-1000-019). Nossa tecnologia de parafuso torquimétrico permite uma instalação rápida e correta dos terminais e conectores mecânicos: as cabeças dos parafusos cisalham quando o torque necessário é aplicado, garantindo um contato elétrico ideal e minimizando a resistência à conexão.

Estendemos nossa gama de terminais de parafuso para a ASBT-2-4/0-Slm, que foi especificamente otimizada para compatibilidade com os Kits de terminais retráteis a frio Raychem da TE (CSTO-152, CSTI-152, CSTO-282, CSTI-282). Seu design delgado facilita o deslizamento através da terminação para uma instalação rápida e fácil.

barra

Principais Características

  • O design de serviço pesado feito de liga de alumínio de alta resistência revestido de estanho.
  • Oferece longa vida útil em condições normais de funcionamento com capacidade de reserva para condições de carregamento de emergência
  • Agora a TE oferece uma série de terminais de parafuso torquimétrico que são listados na UL e certificados pela CSA
  • A força de contato ideal nos diferentes tipos de condutores
  • Instalação fácil e rápida com uma ferramenta padrão
  • Novo design para compatibilidade com nossos kits de terminação contrátil a frio Raychem
barra
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a aplicação principal dos terminais de parafuso de dois orifícios da TE?

Resposta: A aplicação principal de nossos terminais de parafuso de dois orifícios são as terminações de cabos de alimentação, tanto subterrâneas quanto acima do solo, em tensões de até 69 kV.

 

Pergunta: Os terminais de parafuso de dois orifícios podem ser usados com nossos acessórios para cabos Raychem?

Resposta: Sim, nossos terminais de parafuso de dois orifícios são compatíveis com nossos kits de juntas e terminações termo retráteis e contráteis a frio Raychem para aplicações subterrâneas de até 35 kV.

 

Pergunta: Qual faixa de condutores pode ser usada com os terminais de parafuso de dois orifícios?

Resposta: com apenas três tamanhos de conectores, um condutor varia de #2 compacto a 1250 kcmil concêntrico, classe B trançado, pode ser acomodado, reduzindo assim as necessidades de estoque.

 

Pergunta: Uma chave de torque é necessária para instalar os terminais de parafuso de dois orifícios? 

Resposta: não, nossos terminais de parafuso não exigem o uso de uma chave de torque, eles podem ser instalados com uma chave de impacto ou uma catraca padrão.

 

Pergunta: Como saberei se o terminal de parafuso de dois orifícios está instalado corretamente?

Resposta: Nossos terminais de parafuso foram projetados com cabeças de parafuso torquimétrico. Elas são pré-projetados para cisalhar quando o nível de torque apropriado é atingido, garantindo que a força de contato ideal seja gerada para minimizar a resistência.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tamanho do rebite  1/2

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  Yes

  • Número de parafusos  2, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 69, ≤ 35

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Material do produto primário  Alumínio

Dimensões

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 13

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1000 – 1000, 1250 – 1250, 2 – 350, 2 – 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 350 – 750, 600 – 1000, 600 – 750

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 33.6 – 107, 127 – 177, 177 – 253, 177 – 380, 304 – 380, 304 – 507, 507

  • Diâmetro do orifício da palma  14

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor Use, Outdoor Use

  • Mechanical Connector Product Type  Shear Bolt Terminal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  ANSI C119.4

  • Espaçamento NEMA (2-orifícios)  Sim

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ASBT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo