Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
Solda
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Disco-Puck
-
Tipo de antena :
Cúpula/Puck
-
Tipo de banda :
Banda dupla
-
Localização da montagem :
Externo
-
Configuração da porta :
Porta Única
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<2.3:1
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz):
410
-
Categoria de frequência :
410 – 470
-
Ganho máximo (dBi):
< 0
Características do corpo
-
Peso do Produto :
63.4 g [ 2.23633 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem de rebite/parafuso/alça
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Altura do produto :
0 mm [ 0 in ]
-
Comprimento do produto :
23.3 mm [ .92 in ]
-
Largura do produto :
54.7 mm [ 2.15 in ]
Operação/Aplicação
-
Ambiente de antena :
Externo
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
LoRa WAN, LPWAN
-
Aplicações sem fio :
LoRa WAN, LPWAN