Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de gaxetas e emenda :
Termorretrátil
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta de transição de tensão média
-
Isolamento :
Polimérico
-
Estilo da blindagem do cabo :
Cobre de fio, Cobre de fita
-
Conectores mecânicos incluídos :
Sim
Características elétricas
-
Classe de tensão de gaxetas e Emenda (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
70 – 150
-
Seção transversal do cabo (máx) (principal) (mm²):
150
-
Seção transversal do cabo (mín) (principal) (mm²):
70
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação de gaxeta e emenda :
Em linha
Normas da indústria
-
Especificação de design :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade de produtos de gaxetas e emenda :
CIS, Rússia, SEE
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Búlgaro