Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Sim
-
Conector misto e híbrido :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Código do conector :
4
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
2.8 mm
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBTP GV 15
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
23.6 mm [ .929 in ]
-
Largura do produto :
23.6 mm [ .929 in ]
-
Altura do conector :
35.5 mm [ 1.398 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não