Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Bitola selada
-
Encapsulamento do sensor :
Threaded Process Fittings, Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Dimensões
-
Altura do produto :
27,94 mm [ 1.11 in ]
-
Diâmetro do produto :
21.46 mm [ .845 in ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
0 – 100 mV
Outro
-
Não linearidade (%):
.25
-
Ajuste :
1/4-19 BSPP Female