Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Integrado
-
Tipo de acelerômetro :
Tensão de 3 fios
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Características elétricas
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±2
-
Tensão de Excitação (VDC):
3 – 5.5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
1 a 8000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
5 g [ .17 oz ]
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Adhesive
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Outro
-
Faixa de aceleração (±) (g):
100
-
Sensibilidade (mV/g):
20
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1