Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de invólucro :
Caixa de plástico amarelo
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VAC):
120
-
Faixa de tempo (off-time) (seconds):
60 – 600
-
Sistema de atuação :
CA
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
-
Material base de contato :
Óxido de cádmio de prata
-
Tipo de Controle :
Botão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
-
Tempo de atraso :
1 – 10 minutos
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 55
Operação/Aplicação
-
Modo de operação :
Atraso na liberação
Outro
-
Repetibilidade (Max) :
±.5% (CA)