Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de revestimento do backshell :
Estanho-chumbo sobre cobre
-
Revestimento de acabamento de backshell :
Brilhante
-
Material de revestimento da estrutura frontal :
Estanho-chumbo sobre cobre
-
Revestimento de acabamento da estrutura dianteira :
Brilhante
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Nenhum
-
Localização da montagem PCB :
Montagem de cabo
Características da habitação
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Individual