Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel
-
Estilo do conector dock :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de característica de aterramento :
Placa de aterramento
Recursos de configuração
-
Número de posições :
200
-
Número de linhas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Material de base da estrutura :
Aço carbono
-
Material da placa de aterramento :
Aço Inoxidável
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
24