Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Shur-Plug
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Comprimento geral do produto :
24.7 mm [ .972 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2000
-
Método de embalagem :
Montado em fita