Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector se acopla com :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
62
-
Número de posições de energia :
62
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de posições duais :
31
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados :
11, 12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
400
-
Tensão de operação (V):
400
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4.26
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.85 mm [ .191 in ]
-
Altura do conector :
15.68 mm [ .8 in ]
-
Linha central de contato de energia (in):
.1
-
Profundidade do slot do cartão :
7.68 mm [ .314 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 90
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
5
Outro
-
Locais de posição omitidos :
6