Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 4
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Furo
Dimensões
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
19 – 17
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.91 – 1.15
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
21.08 mm [ .828 in ]
-
Altura da terminação :
12.83 mm [ .505 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Marcas de identificação
-
Número de identificação :
24
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel, Carretel/Caixa, Carretel/Caixa