Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de terminação de cabo de passagem :
Termorretrátil
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
-
Isolamento :
Plástico
-
Comprimento da terminação (mm):
340
-
Conectores mecânicos incluídos :
Não
-
Vida útil :
Sem limitação
-
Família de produtos :
IXSU-F
Características elétricas
-
Classe de tensão de terminação do cabo de passagem (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
70 – 185
-
Comprimento da cauda de terminação do cabo de passagem :
1200 mm [ 47.244 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação :
Interior
Normas da indústria
-
Especificação de design :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de terminação do cabo de passagem :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Flamengo, Francês, Holandês