Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Poliolefina
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Comprimento do produto :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 125
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta