Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Não
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Estilo do atuador :
Deslizamento
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de chaves :
8
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,01
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Vermelho
-
Cor do estojo :
Natural
-
Material do estojo :
Náilon - GF
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento do contato da chave/interruptor (µm):
2,5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
8.5 mm [ .334 in ]
-
Comprimento do produto :
22.86 mm [ .899 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 70
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
250