Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas :
A, B, C, D, E
-
Número de linhas :
5
-
Número de posições :
55
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
-
Versão da diafonia :
Padrão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Designação CompactPCI :
Nenhum
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.7
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Alças-guia
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
25
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
22
-
Método de embalagem :
Tubo