Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Parcialmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
21
-
Número de linhas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Redondo
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diâmetro do pino compatível :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
10.16 mm [ .4 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Bloqueio por atrito
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster Termoplástico - GF
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Largura do conector :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Altura do conector :
13.33 mm [ .525 in ]
-
Comprimento do conector :
83.21 mm [ 3.276 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
250
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote