Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho :
Estilo J
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo quatro - Acionamento triplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
4
Características do corpo
-
Perfil do Atuador :
Descarga
-
Material do atuador :
Náilon
-
Cor do atuador :
Natural
-
Viagens de Atuador :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Actuator Orientation :
Side
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Classificação atual de contato (A):
0,3
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Dimensões
-
Comprimento do produto :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Largura do produto :
7.35 mm [ .289 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Estrutura de autoinserção
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo