Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
2 Forma A (NO) + 2 Forma B (NC)
-
Número de contato dos polos :
4
-
Características especiais de contato :
Contatos guiados à força
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
8
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
800
-
Resistência da bobina (Ω):
9031
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
80
-
Classificação atual de contato (A):
8
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
8
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
8
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
8
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1500
-
Corrente de bobina (A):
.009
Características do corpo
-
Peso do Produto :
30 g [ 1.058 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgSnO2
Dimensões
-
Altura do produto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Comprimento do produto :
40 mm [ 1.575 in ]
-
Largura do produto :
13 mm [ .512 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
5 – 10
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
600 – 800
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe de distância de isolamento (mm):
8
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
8
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
-25 – 70
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
3500 – 4000
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40