Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de grampo do sistema de energia :
Tipo aparafusado
-
Grampo PG para cabos de alumínio :
Não
-
Grampo PG para BM de Alumínio/Cobre :
Sim
-
Grampo PG para cabos de cobre :
Não
-
Família de produtos :
Grampo de ranhura paralela aparafusado
Características elétricas
-
Classe de tensão do grampo do sistema de passagem (kV):
≤ 42
Acessório mecânico
-
Torque de aperto (recomendado) (Nm):
22
Dimensões
-
Seção transversal do condutor (cobre) (mm²):
6 – 50
-
Seção transversal do condutor (AAC) (mm²):
16 – 70
-
Seção transversal do condutor (ACSR) (mm²):
16/2.5 – 70/12
-
Diâmetro do condutor (cobre) (mm):
2.7 – 9
-
Diâmetro do condutor (alumínio) (mm):
5.1 – 11.7
-
Tamanho de parafuso :
1 x M8
Operação/Aplicação
-
Aéreo :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Linhas aéreas expostas
Normas da indústria
-
Referência padrão :
VDE 0210 & 0212
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do grampo do sistema de energia :
Mundial