Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
7
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Resistência da terminação (mΩ):
7
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.14 – .34
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
.787
-
Altura do conector :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Comprimento do conector :
20 mm [ .787 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 105 °C [ -25 – 105 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
-
Quantidade de embalagem :
1000